BOOSTXL-DRV8305EVM

DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価基板

BOOSTXL-DRV8305EVM

購入

概要

BOOSTXL-DRV8305EVM は、DRV8305 モーター・ゲート・ドライバと CSD18540Q5B NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は、相ごとの個別 DC バス、相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント・センス機能を搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータの LMR16006 を使用して、マイコンに 3.3V の電力を供給します。また、短絡、過熱、貫通電流に対する包括的な保護機能を搭載しており、SPI インターフェイス経由で簡単に設定できます。

この基板は、DRV8305 を使用した評価と迅速な開発に最適です。互換性のある XL LaunchPad と組み合わせて動作する設計を採用しています。このブースタパックを LAUNCHXL-F28207F と組み合わせて InstaSPIN-FOC に対応させること、または最大 2 個のブースタパックを LAUNCHXL-F28069M と組み合わせて InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION に対応させることができます。InstaSPIN ソリューションは、MotorWare を通してサポートされています。

MathWorks MATLAB と Simulink の各サンプル・モデルは以下の情報を記録しています。

 

 

特長
  • 4.4V ~ 45V の電源電圧入力範囲
  • 最大 20A のピーク電流、15A の連続電流出力をサポート
  • センサレス BLDC 制御ソリューション用の位相電圧 / 電流フィードバックを実現
  • 包括的なブラシレス DC ドライブ段を超小型フォーム・ファクタ(2.0 インチ x 2.2 インチ、5.08cm x 5.59cm)に実装
  • 短絡、発熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能を搭載したドライブ段

設計を開始

BLDC ドライバ
DRV8305 電流シャント・アンプと SPI 搭載、最大 45V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8305-Q1 車載、12V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ (グレード 0 とグレード 1)

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR16006 低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER®、4V ~ 60V、600mA 降圧レギュレータ

 

C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28020 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、40MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28021 40MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28022 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28022-Q1 車載、32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28023 50MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28023-Q1 車載、64KB フラッシュ搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28026 60MHz、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28026-Q1 車載対応、60MHz、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28026F 60MHz、32KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027 60MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027-Q1 車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027F 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027F-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28069F 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069F-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-FOC 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マ TMS320F28069M 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069M-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-MOTION 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビッ

 

MOSFET
CSD18540Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. BOOSTXL-DRV8305EVM に加えて、1) LAUNCHXL-F28207F または 2) LAUNCHXL-F28069M のご注文
  2. BOOSTXL-DRV8305EVM User's Guide (Rev. A) (英語) の指示に従う

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価モジュール

開発キット

LP379D-BP8305-DYNO-BNDL — LAUNCHXL-F28379D + (2) BOOSTXL-DRV8305 + 2MTR-DYNO バンドル

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BOOSTXL-DRV8305EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 5月 31日
ユーザー・ガイド InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021年 10月 14日
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020年 7月 13日
証明書 BOOSTXL-DRV8305EVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 2018年 4月 17日
技術記事 Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 2015年 9月 11日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-AM261 AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORWARE MotorWare™ ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
INSTASPINUNIVERSALGUI GUI コンポーザ・ランタイム・インストールおよび Webapp、MotorWare ユニバーサル GUI 用
サポート・ソフトウェア
MATHW-3P-SLEC MathWorks の MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset、Embedded Coder

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ