LMG34XX-BB-EVM
LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム レベル評価マザーボード
LMG34XX-BB-EVM
概要
LMG34XX-BB-EVM は、LMG3410-HB-EVM などの LMG341x ハーフブリッジ ボードを同期整流降圧コンバータとして構成するための使いやすいブレイクアウト ボードです。この評価基板は、電力段、バイアス電源、ロジック回路を搭載しており、GaN デバイスのスイッチング測定を迅速に実行できます。この評価基板 (EVM) は適切な熱管理 (強制空冷、低周波動作など) を行うと、最大動作温度を超過せず、最大 8A の出力電流を供給できます。この評価基板は開ループ ボードなので、過渡測定に適していません。
相補型パルス幅変調信号を使用し、対応デッドタイムをボード上で生成するので、必要なパルス幅変調 (PWM) 入力はわずか 1 つです。短いグランド スプリングを搭載しているオシロスコープのプローブを使用して、ロジックと電力段の主な波形を測定できるように、複数のプローブ ポイントを搭載しています。
特長
- 最大 600V の入力電圧で動作
- LMG341x ドーター カードのハーフブリッジ性能を評価するシンプルな開ループ設計
- 50 nsのデッドタイムを持つPWM信号用のシングルPWM入力ボード
- 短いグランド スプリング プローブを搭載しているオシロスコープのプローブを使用して、ロジックと電力段の主な波形を測定できる、利便性の高い複数のプローブ点
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
窒化ガリウム (GaN) 電力段
詳細はこちら
- LMG341x ファミリと希望のドーター カードに対応する、LMG34xx GaN システム レベル評価マザーボードのご注文
- LMG34XX-BB-EVM ユーザー ガイドを読みます
購入と開発の開始
ドーター・カード
LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
ドーター・カード
LMG3410EVM-018 — LMG3410R050 600V 50mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
サポート対象の製品とハードウェア
LMG3410EVM-018 — LMG3410R050 600V 50mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
ドーター・カード
LMG3410EVM-031 — LMG3410R150 600V 150mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
サポート対象の製品とハードウェア
LMG3410EVM-031 — LMG3410R150 600V 150mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
ドーター・カード
LMG3411EVM-018 — LMG3411R050 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 50mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
サポート対象の製品とハードウェア
LMG3411EVM-018 — LMG3411R050 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 50mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
ドーター・カード
LMG3411EVM-029 — LMG3411R070 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
サポート対象の製品とハードウェア
LMG3411EVM-029 — LMG3411R070 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
ドーター・カード
LMG3411EVM-031 — LMG3411R150 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 150mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
サポート対象の製品とハードウェア
LMG3411EVM-031 — LMG3411R150 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 150mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
評価ボード
LMG34XX-BB-EVM — LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム・レベル評価マザーボード
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG34XX-BB-EVM — LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム・レベル評価マザーボード
ハードウェア開発
ドーター・カード
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMG3410-HB-EVM Half-Bridge and LMG34XX-BB-EVM Breakout Board EVM (Rev. A) | 2017/05/03 | |||
| 証明書 | LMG34XX-BB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |