LMG3410EVM-031

LMG3410R150 600V 150mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

LMG3410EVM-031

購入

概要

LMG3410EVM-031 configures two LMG3410R150 GaN FETs in a half bridge with the latched over current protection function and all the necessary auxiliary peripheral circuitry.This EVM is designed to work in conjunction with larger systems.

特長
  • Input voltage operates up to 600 V
  • Simple open loop design to evaluate performance of LMG3410R150
  • Single PWM input on board for PWM signal with 50-ns dead time
  • Latched over current protection function
  • Convenient probe points for logic and power stage measurements with oscilloscope probes that have short ground spring probes
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3410R150 ドライバと過電流保護機能搭載、600V、150mΩ GaN
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluating LMG3410R150 GaN FET power stage

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

ドーター・カード

LMG3410EVM-031 — LMG3410R150 600V 150mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG3410R150-031 EVM User Guide 2019年 4月 2日
データシート LMG341xR150 600-V, 150-mΩ, GaN FET with Integrated Driver and Protection データシート (Rev. B) PDF | HTML 2020年 2月 13日
データシート LMG341xR150 ドライバおよび保護機能を搭載した 600V、150mΩ GaN データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 8月 26日
証明書 LMG3410EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 4月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ