TIDA-00364
フォークリフトの AC トラクション・モーター向け、48VDC バッテリ駆動 5KW インバータ・パワー・ステージのリファレンス・デザイン
TIDA-00364
概要
TIDA-00364 は、フォークリフトのトラクション用途の AC 誘導モーター (VVVF 制御モーター) を駆動する、3 相 MOSFET ベースのインバータのリファレンス・デザインです。このインバータは、48Vdc 鉛酸バッテリからの電力供給で動作します。5KW の出力電力を供給する設計を採用しており、適切な冷却機能を装備している場合、最大 130Arms の連続モーター電流を取り扱うことができます。大電流定格を達成できるのは、複数の MOSFET (CSD19536) を並列配置し、Thermal Clad PCB (放熱強化基板) に実装しているからです。120V ハーフブリッジ MOSFET ゲート・ドライバは、4Apk のソースとシンク (供給と吸い込み) に対応し、複数の MOSFET の制御に使用しています。このデザインは、複数の MOSFET を並列動作させるために、複数の手法と対策を採用しています。
特長
- 48Vdc 鉛酸バッテリ・システムからの電力で動作
- 最大 130Arms の連続出力電流
- インバータの効率:95% 超
- 動作温度範囲:-20℃ ~ +55℃
- 5 個の NEXFET (CSD19536KTT) を並列配置し、高い性能指標 (figure of merit、FoM) を達成
- 4Apk のソースとシンク (供給と吸い込み) 電流駆動能力のあるハーフブリッジ・ゲート・ドライバ (UCC27211)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO61.ZIP (53 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1