PMP20873
効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正(PFC)コンバータのリファレンス・デザイン
PMP20873
概要
連続導通モード(CCM)トーテムポール力率補正(PFC)は、シンプルで高効率なパワー・コンバータを実現します。99% の効率を実現するためには、さまざまな設計上の詳細を考慮する必要があります。PMP20873 リファレンス・デザインでは、TI の 600VGaN 出力段、LMG3410、TI の UCD3138 デジタル・コントローラを使用します。設計概要で、CCM トーテムポール・トポロジ動作の詳細、回路設計の詳細な考慮事項、磁気素子およびファームウェア制御設計上の考慮事項を説明します。このコンバータは 100KHz で動作します。AC ライン・クロスオーバーでのソフト・スタートにより、電流スパイクを最小限に抑え、THD を低減します。PFC ファームウェアが AC 電流と PFC 出力電圧をリアルタイムで測定し、スイッチ・ノードのフル・スイングが完了するのに必要なデッドタイムを予測します。適応型デッドタイム制御により、スイッチング損失と GaN FET ボディ・ダイオードの導通損失の両方を効果的に最小化できます。GUI によるパラメータ設定と制御ループ・チューニングがサポートされています。
特長
- 1kW、100kHZ および 230V で 99% の効率(115V の長時間動作時は、電力が 600W に低下)
- ドライバが集積された TI の LMG3410 GaN 出力段により、回路の信頼性が確保され、設計が容易
- 調整可能なスイッチング・ノード dv/dt 設定による OCP、OTP、OVP
- フル・デジタル制御
- 適応型デッドタイム制御と低 AC クロスオーバー電流歪み
- GUI による PFC パラメータ設定と制御ループ・チューニングが可能
出力電圧オプション | PMP20873.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 108 |
Vin (Max) (V) | 305 |
Vout (Nom) (V) | 385 |
Iout (Max) (A) | 2.6 |
Output Power (W) | 1001 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRD1B.PDF (113 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRRD2.PDF (94 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4