この製品には新バージョンがあります。
LP2986
The LP2986 is a 200 mA precision LDO voltage regulator which offers the designer a higher performance version of the industry standard LP2951.
Using an optimized VIP
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP2986 Micropower, 200mA Ultra Low-Dropout Fixed or Adj VRegulator (jp) データシート (Rev. G 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2011年 1月 19日 | |
アプリケーション・ノート | Using the LM2660 and LP2986 to Generate a Regulated Negative Output Voltage | 2007年 3月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PMP20873 — 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正(PFC)コンバータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。