PMP40042
48Vin 絶縁型システム補助向け Fly-Buck電源のリファレンス・デザイン
PMP40042
概要
The PMP40042 is a D-CAP Aux. isolated power supply reference design solution for the Telecom & Server applications. High integration and low switching loss, with the UVLO, OTP, OCP, SS and Prebias Start-up, the module enables a high efficiency for 48V system application. A low cost & compact transformer is embedded on the board. The board size is very compact (31mm * 11.9mm * 5mm).
特長
- Integrated high-side and low-side MOSFETs
- Fast transient response based on the COT controlling
- Integrated the UVLO, OTP, OCP, SS and prebias start-up
- Wide input voltage range 36V ~ 60V
- Compact size: 31mm * 11.9mm * 5mm
出力電圧オプション | PMP40042.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 40 |
Output Power (W) | 40 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- Hard Switched^Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRON1.PDF (46 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1