ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM2623-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 1 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 1 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
WSON (NHL) 14 16 mm² 4 x 4
ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2623-Q1 ゲート付きオシレータ・ベースの車載用DC/DC昇圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 10月 9日