ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 90
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NHE) 14 16 mm² 4 x 4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2623 General-Purpose, Gated-Oscillator-Based DC-DC Boost Converter データシート (Rev. I) PDF | HTML 2017年 10月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート AN-1221 LM2623 General Purpose, Boost Converter Circuit (Rev. D) 2013年 4月 29日
アプリケーション・ノート AN-1258 LM2623 Boost Converter - A Simple Supply (Rev. C) 2013年 4月 29日
ホワイト・ペーパー LM2623 Boost Cnvrtr- A Smple Tech Twist Produces Indstry's Most Versatile Supply 2002年 6月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2623EV — 汎用、ゲーテッド・オシレータ・ベースの DC/DC 昇圧コンバータ

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NHE) 14 Ultra Librarian