ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV61047 アクティブ SOT23-5 DDC パッケージ封止、20VIN (入力電圧)、28VOUT (出力電圧)、2.2A、非同期整流昇圧コンバータ Wider input voltage.

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 2.25 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.007 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 2.25 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.007 Duty cycle (max) (%) 99
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 3V~24V
  • 全温度範囲でのスイッチ電流: 2.1A
  • 電流モード制御
  • 論理Highのイネーブル・ピン
  • シャットダウン時の極めて低いスタンバイ電流: 80nA
  • 170mΩ NMOSスイッチ
  • ±2%の帰還電圧精度
  • 使いやすく、ソリューション全体のサイズが小さい
    • 内部ソフトスタート
    • 補償回路内蔵
    • 2つのスイッチング周波数
    • 520kHz (LM2735-Y)
    • 1.6MHz (LM2735-X)
    • 小型の表面実装インダクタおよびチップ・コンデンサを使用可能
    • 小型の SOT-23、WSON、および MSOP-PowerPAD™パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2735 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 3V~24V
  • 全温度範囲でのスイッチ電流: 2.1A
  • 電流モード制御
  • 論理Highのイネーブル・ピン
  • シャットダウン時の極めて低いスタンバイ電流: 80nA
  • 170mΩ NMOSスイッチ
  • ±2%の帰還電圧精度
  • 使いやすく、ソリューション全体のサイズが小さい
    • 内部ソフトスタート
    • 補償回路内蔵
    • 2つのスイッチング周波数
    • 520kHz (LM2735-Y)
    • 1.6MHz (LM2735-X)
    • 小型の表面実装インダクタおよびチップ・コンデンサを使用可能
    • 小型の SOT-23、WSON、および MSOP-PowerPAD™パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2735 を使用するカスタム設計を作成

LM2735 デバイスは、使いやすく実装効率の高い 2.1A ローサイド・スイッチ・レギュレータで、昇圧および SEPIC DC/DC レギュレーションに理想的です。局所的なDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを極めて小さなPCB面積で実現します。スイッチング周波数は520kHzまたは1.6MHzにチップ内部で設定され、最大90%の効率で超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。また電流モード制御と内部補償を備えているため使いやすく、素子数を最低限に抑えて幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。シャットダウン機能を用いることで80nAの極めて小さいスタンバイ電流に外部から制御でき、携帯アプリケーションに最適です。小型のSOT-23、WSON、およびMSOP-PowerPADパッケージにより実装面積を削減できます。このほか、ソフトスタート、突入電流低減回路、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウンを内蔵しています。

LM2735 デバイスは、使いやすく実装効率の高い 2.1A ローサイド・スイッチ・レギュレータで、昇圧および SEPIC DC/DC レギュレーションに理想的です。局所的なDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを極めて小さなPCB面積で実現します。スイッチング周波数は520kHzまたは1.6MHzにチップ内部で設定され、最大90%の効率で超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。また電流モード制御と内部補償を備えているため使いやすく、素子数を最低限に抑えて幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。シャットダウン機能を用いることで80nAの極めて小さいスタンバイ電流に外部から制御でき、携帯アプリケーションに最適です。小型のSOT-23、WSON、およびMSOP-PowerPADパッケージにより実装面積を削減できます。このほか、ソフトスタート、突入電流低減回路、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウンを内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM2735-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ AEC-Q100 qualified for automotive applications.
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2735 520kHz および 1.6MHz、スペース効率の高い昇圧および SEPIC DC/DC レギュレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2020年 2月 4日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Design of UVLO for LM27313 (Rev. B) 2014年 4月 8日
アプリケーション・ノート AN-1658 LM2735 BOOST and SEPIC DC-DC Regulator (Rev. A) 2013年 4月 23日
ユーザー・ガイド High Efficiency Portable Media Player (PMP) Dock Station User Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート Application Note 1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (jp) 2010年 11月 19日
アプリケーション・ノート Application Note 1666 LM2735X 6-Pin LLP Demo Board (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 6月 26日
アプリケーション・ノート Application Note 1659 LM2735X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (jp) 2007年 6月 26日
アプリケーション・ノート Application Note 1660 LM2735Y 6-Pin LLP Demo Board (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 6月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2735XMFEVAL — 520kHz~1.6MHz 実装効率のよい昇圧および SEPIC DC-DC レギュレータ LM2735X 昇圧デモ・ボード、5 ピン SOT23

The demo board included in this shipment uses the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching regulator that converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current depending on Vin. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM2735XMYEVAL — 520kHz 1.6MHz 実装効率のよい昇圧および SEPIC DC-DC レギュレータ LM2735Y 昇圧 デモ・ボード、8 ピン eMSOP

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter in the 8-Pin eMSOP package. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM2735YMFEVAL — 520kHz~1.6MHz 実装効率のよい昇圧 / SEPIC DC-DC レギュレータ LM2735X 昇圧デモ・ボード、5 ピン SOT23

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2735X Unencrypted PSpice Average Model

SNVMAG4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2735X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM838.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2735X Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM299A.ZIP (179 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2735Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM839.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2735Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM840.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2735Y Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM297A.ZIP (166 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted LM2735X PSpice Average Model (Rev. A)

SNVMAG3A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted LM2735Y PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM298A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (NGG) 6 Ultra Librarian