LM2735XMYEVAL
520kHz 1.6MHz 実装効率のよい昇圧および SEPIC DC-DC レギュレータ LM2735Y 昇圧 デモ・ボード、8 ピン eMSOP
LM2735XMYEVAL
概要
The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter in the 8-Pin eMSOP package. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.
特長
- Input voltage range 2.7V to 5.5V
- Output voltage range 3V to 24V
- 2.1A switch current over full temperature range
- Current-Mode control
- Logic high enable pin
- Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
- 170Ωm NMOS switch
- ± 2% feedback voltage accuracy
- Ease-of-use, small total solution size
• Internal soft-start
• Internal compensation
• Two switching frequencies
• 520 kHz (LM2735-Y)
• 1.6 MHz (LM2735-X)
• Uses small surface mount inductors and chip capacitors
• Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages
購入と開発の開始
評価ボード
LM2735XMYEVAL — 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735Y Boost 8-Pin eMSOP Demo Board
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1668 LM2735Y 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. B) | 2013年 4月 25日 | |||
証明書 | LM2735XMYEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |