TPS40211
- ブースト、フライバック、SEPIC、LED駆動アプリケーション用
- 広い入力動作電圧範囲:4.5V~52V
- 可変発振周波数
- 固定周波数電流モード制御
- 内部スロープ補償
- 内蔵ローサイド・ドライバ
- プログラミング可能な閉ループ・ソフトスタート
- 過電流保護
- 外部同期機能
- リファレンス:700mV(TPS40210)、260mV(TPS40211)
- 低電流ディスエーブル機能
- アプリケーション
- LED照明
- 産業用制御システム
- バッテリ駆動システム
TPS40210およびTPS40211は、入力電圧範囲の広い(4.5V~52V)、非同期ブースト・コントローラです。ブースト、フライバ ック、SEPIC、および各種のLEDドライバ・アプリケーションなど、ソース接地NチャネルFETを必要とするトポロジに適して います。プログラミング可能なソフトスタート、自動リトライ付き過電流保護、プログラミング可能な発振周波数などの機能 を備えています。電流モード制御により、過渡応答が向上し、ループ補償が単純化されます。TPS40210とTPS40211の主な違い は、誤差増幅器でFBピンのレギュレーションに使用するリファレンス電圧の値です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5V ~ 52V 入力、電流モード・ブースト・コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2008年 12月 2日 | |
アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) | 2021年 4月 7日 | ||||
機能安全情報 | TPS4021x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | 2020年 5月 22日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Practical Feedback Loop Analysis for Current-Mode Boost Converter | 2014年 3月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS40211 - SEPIC Design for MR-16 LED | 2010年 10月 27日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS40211EVM | 2009年 2月 6日 | ||||
Analog Design Journal | New current-mode PWM controllers support boost, flyback, SEPIC and LED-driver | 2008年 8月 6日 | ||||
Analog Design Journal | Q3 2008 Issue Analog Applications Journal | 2008年 8月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS40211EVM-352 — 8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用
The TPS40211EVM-352 evaluation module (EVM) is a fixed frequency, (300 kHz), non-synchronous boostconverter providing fixed 700-mA output at 20 V to 35 V from a 8-V to 18-V input source. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. (...)
TPS40211 TINA-TI Average Reference Design (Rev. D)
TPS40211 TINA-TI Average Spice Model (Rev. C)
TPS40211 TINA-TI Transient Start-up Reference Design
TPS40211 TINA-TI Transient Start-up Spice Model
TPS40211 TINA-TI Transient Steady State Reference Design
TPS40211 TINA-TI Transient Steady State Spice Model
Unencrypted TPS40211 PSpice Average Model Package (Rev. D)
Unencrypted TPS40211 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP10291 — 34V@2.8A LED 街灯、リファレンス・デザイン
PMP9010 — オートモーティブ・レンジ昇圧コンバータ、2 ストリングの LED を駆動
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点