Home
Design resources
バージョンを選択
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
SLURB11
TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.1
リリース日: 08 2 2024
open-in-new
リリース ノート
download
TPS4021x_Boost_Quickstart_Calculator.zip
— 3638 K
MD5 チェックサム
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210
—
4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ
TPS40210-EP
—
エンハンスド製品、4.5V ~ 52V 入力、電流モード昇圧コントローラ
TPS40210-HT
—
高温、広い入力範囲、電流モード、昇圧コントローラ
TPS40210-Q1
—
700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
TPS40211
—
260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
TPS40211-Q1
—
260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS40210EVM
—
開発ボード/EVM
TPS40211EVM-352
—
8V ~ 18V 入力、20V ~ 35V 出力、700mA 非同期整流ブースト電流レギュレータ、LED ドライブ用
問題が発生しました
この情報は現在ご利用になれません。しばらくたってから再度お試しください。
OK