TIDA-010044

故障保護 / 診断機能搭載、NAMUR PLC デジタル入力のリファレンス・デザイン

TIDA-010044

設計ファイル

概要

NAMUR 近接センサは最大エネルギーに関する特別な要件をセンサが満たす必要がある場合に、産業用制御で広く使用されています。このようなセンサとのインターフェイスのための PLC デジタル入力にも、精度と信頼性に関して特別な要件が課されます。このリファレンス・デザインは NAMUR センサと互換性のあるデジタル入力の包括的なフロント・エンドを実現します。冗長性、故障保護、広範な診断機能により小フットプリントで高い信頼性を実現します。

特長
  • 1.6mA のスレッショルド、0.4mA のヒステリシス
  • 開路時 0.2mA、短絡時 6mA のスレッショルド
  • 開路電圧 8.2V、短絡電流 8.2mA
  • 広範な診断機能
  • フォルト保護
  • 電力とデータの分離
  • 冗長化部品により信頼性を向上
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU656.PDF (6772 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRXY7.PDF (252 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRXY8.PDF (61 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXY9.PDF (140 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXZ1.ZIP (861 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF28.ZIP (388 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXZ0.PDF (606 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM250197.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF
TVS ダイオード

TVS330133V 双方向フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2901AV-Q1車載対応、クワッド、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7340FC低消費電力、クワッドチャネル、4/0、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV760100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDA-010044 Simulation Files — TIDM053.ZIP (75 K)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド フォルト保護および診断機能を持つNAMUR PLCデジタル入力のリファレンス・デザイン 英語版 2018年 12月 13日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ