LM5019EVAL
LM5019 同期整流・降圧、評価基板
LM5019EVAL
概要
The LM5019 evaluation board provides the designer with a fully functional buck regulator employing the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.
特長
- Input Voltage Range: 12.5V to 100V
- Output Voltage: 10V
- Output Current 100 mA
- Nominal Switching Frequency ~ 440 kHz
- Measured Efficiency: 88.4% at 300 mA and VIN = 24V
- Board Size 5.5 cm x 4.5 cm
購入と開発の開始
評価ボード
LM5019EVAL/NOPB — LM5019 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧レギュレータの評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3