PMP15005
超小型結合インダクタを使用するデュアル出力絶縁型 Fly-Buck のリファレンス・デザイン
PMP15005
概要
PMP15005 uses the LM5160 in a Fly-Buck™ topology with the primary and secondary output both set to 5V nominal. The circuit accommodates a voltage input range from 14V to 36V, ideal for the 24-V nominal input rail. While the primary side is set at 5.4V nominally using the feedback resistors, the secondary isolated side sees 5V, which is based on Coilcraft’s LPD8035V series coupled inductor set at a turns-ratio of 1:1. The maximum operating current on both the primary and secondary rails are set at 225mA each. The switching frequency is set at 300 kHz nominal.
特長
- 14V to 36Vin, +5V @225mA (dual) output, 2.25W (one non-isolated primary and one isolated secondary
- ~85% peak efficiency
- Compact and cost effective isolated solution with an off-the-shelf coupled inductor instead of custom transformer
- Solution size: 32 x 22 mm (1.25 x 0.9 inch); max component height: 3.5mm
- 3.5mm max height of coupled inductor helps in height-constraint applications
出力電圧オプション | PMP15005.1 | PMP15005.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 14 | 14 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
Iout (Max) (A) | .225 | .225 |
Output Power (W) | 1.125 | 1.125 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMX3.PDF (59 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1