PMP20330
5.5W デュアル出力産業用絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン
PMP20330
概要
PMP20330 は、LM5160 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック・コンバータです。このリファレンス・デザインは、最小 18V の入力電圧、最大 31V の入力電圧で動作します。このリファレンス・デザインは、3.3Vout 時に 1A の連続電流、5Vout 時に 0.5A の連続電流を供給します。スイッチング周波数は 200kHz に設定されています。Wurth(ウルト)変圧器 750316561 を使用したこのリファレンス・デザインです。
特長
- 18V ~ 31Vin、7.35V の 1 次側出力、2 次側出力は +3.3V 時に 1A、+5V の時に 0.5A。IC は 4.5V ~ 65V の入力に対処可能
- 光カプラ不要の 1 次側レギュレーション、±5% 以内の良好なレギュレーション
- ループ補償不要、高速過渡応答
- 小 BOM(部品表)点数、低コスト、小型ソリューション・サイズ
- 1 次側巻線で RC スナバ不要
出力電圧オプション | PMP20330.1 | PMP20330.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 18 | 18 |
Vin (Max) (V) | 31 | 31 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 | .5 |
Output Power (W) | 3.3 | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPS2.PDF (114 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1