PMP10077
出力/入力高電圧比、2 W 昇圧コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10077
概要
When high voltage ratio between output and input is required, it's always difficult to choose the right topology. In this case, the most-simple Boost has been selected due to cost reasons. The converter runs in DCM mode therefore avoiding the Trr of the diode and shows good efficiency.
特長
- Good efficiency values despite the high Vout/Vin ratio
- Simple and low cost solution
出力電圧オプション | PMP10077.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 21 |
Vin (Max) (V) | 25 |
Vout (Nom) (V) | 200 |
Iout (Max) (A) | .01 |
Output Power (W) | 2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE39.PDF (24 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1