PMP22589
非常に広い入力範囲、10W 絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン
PMP22589
概要
このリファレンス・デザインは、19VDC ~ 60VDC と 85VAC ~ 275VAC のデュアル入力を受け入れる、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した低消費電力フライバックのデザインです。このデザインは、出力負荷に 24V で 420mA を供給する設計を採用しています。
特長
- 非常に広い入力範囲
- 小さいフォームファクタ
- 広い入力範囲全体で優れたレギュレーションを実現
出力電圧オプション | PMP22589.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 15 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | .42 |
Output Power (W) | 10.08 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT273.PDF (2488 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAC9.PDF (158 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1