LM3481EVAL
高効率ブースト・スイッチング・コントローラ評価ボード、12V 出力
LM3481EVAL
概要
The LM3481 is a current mode, low side N channel FET controller. It can be utilized in numerous configurations including a Boost, Flyback or SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter). This evaluation board demonstrates the flexibility of the LM3481 in a boost topology providing 12 volt output at 1.5 amps.
購入と開発の開始
評価ボード
LM3481EVAL/NOPB — High Efficiency Boost Switching Controller Eval Board with 12 Volt Output
TI.com で取り扱いなし
計算ツール
LM3481-BOOST-CALC — LM3481 Quickstart Calculator for Boost
LM3481-BOOST-CALC — LM3481 Quickstart Calculator for Boost
バージョン: 1.0.0
リリース日: 13 3 2024
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LM3481 Quickstart Calculator for Boost tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM3481 as regulation IC.
Initial version
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1756 LM3481 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | |||
* | アプリケーション・ノート | Application Note 1756 LM3481 Evaluation Board (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2008年 4月 30日 | ||
証明書 | LM3481EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |