LM3481-FLYBACKEVM
LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック・トポロジの評価モジュール
LM3481-FLYBACKEVM
概要
The Texas Instruments LM3481-FLYBACKEVM helps designers evaluate the performance of the LM3481 DC/DC Boost Controller in an isolated flyback topology. The EVM operates from an 5.5V to 36V input and provides a Isolated 12V output at 2A.
特長
- Current Mode Operation
- Adjustable Undervoltage Lockout With Hysteresis
- Pulse Skipping at Light Loads
- Internal Push-Pull Driver With 1-A Peak Current Capability
購入と開発の開始
評価ボード
LM3481-FLYBACKEVM — LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック・トポロジの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
計算ツール
LM3481-BOOST-CALC — LM3481 Quickstart Calculator for Boost
LM3481-BOOST-CALC — LM3481 Quickstart Calculator for Boost
バージョン: 1.0.0
リリース日: 13 3 2024
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LM3481 Quickstart Calculator for Boost tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM3481 as regulation IC.
Initial version
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM3481 flyback EVM User's Guide | 2016年 5月 19日 | |||
データシート | LM3481昇圧、SEPIC、およびフライバック DC/DC コンバータ用、高効率コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 | |
データシート | LM3481-Q1昇圧、SEPIC、およびフライバック DC/DC コンバータ用、高効率コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 11月 10日 | |
証明書 | LM3481-FLYBACKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技術記事 | Eliminating noise from the factory floor | PDF | HTML | 2016年 9月 29日 |