PMP40100
HEV/EV 充電管理システム向けマルチレール絶縁型出力フライバックのリファレンス・デザイン
PMP40100
概要
The PMP40100 is an isolated flyback solution which accepts an input voltage of 5V to 36V and provides multiple 3KV isolated output rails to the load. The reference design is set up for 15V at 100mA, and 6V rails at 300mA each. The reference design features good line and load regulation and good thermal performance. The design also integrates the transformer winding within the PCB which significantly reduces the PCB board makes it easier to integrate into a system board.
特長
- 5Vdc-36Vdc wide input voltage
- Multiple 3KV isolated output rails
- Good line and load regulation
- Single side components
- PCB winding transformer
出力電圧オプション | PMP40100.1 | PMP40100.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 6 | 15 |
Iout (Max) (A) | .3 | .1 |
Output Power (W) | 1.8 | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- CCM | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRP11.PDF (46 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1