PMP10725
LM3481 使用、マルチポート絶縁型出力フライバック・ソリューションのリファレンス・デザイン
PMP10725
概要
PMP10725 is an isolated flyback solution which accepts an input voltage of 15 to 36VIN and provides multiport output to the load. This reference design compares primary and secondary control solutions. With primary control, it can achieve higher efficiency with lower BOM cost, but the regulation performance is not so good. With secondary control, it can achieve great load regulation performance by controlling the 24V-rail voltage. This LM3481 flyback reference design can be used for supplying the digital output module in industrial PLC application.
特長
- Multiport isolated output
- Primary control with low BOM cost
- Secondary control with great regulation performance
- Peak current mode control
- Flexible for other isolate application
出力電圧オプション | PMP10725.1 | PMP10725.2 | PMP10725.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 9 | 9 | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 | 16 | 16 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 6 | 6 |
Iout (Max) (A) | .5 | .1 | .1 |
Output Power (W) | 12 | .6 | .6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL94A.PDF (48 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRL95.PDF (43 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2