TIDA-01234
車載 LED 照明向け 24W 昇圧 / バッテリ昇圧のリファレンス・デザイン
TIDA-01234
概要
TIDA-01234 は、LM3481-Q1 ベースの車載 LED アプリケーションに最適な、高効率(94%)、低コスト 24W 非同期整流昇圧回路のためのリファレンス・デザインです。
このリファレンス・デザインの用途は、ヘッドライトやリア・ライトなどの車載高輝度照明や、室内 LED 照明システムです。入力範囲 6Vin ~ 18Vin で動作し、1A の定電流で動作する 6 ~ 7 個の LED(16V ~ 24V)を直列接続したストリングを複数駆動することができます。このリファレンス・デザインは、アナログ LED 輝度制御と、出力開路の保護機能をサポートしています。バッテリ電圧までの昇圧を行う構成を採用する場合、LED ストリングで必要とされる電圧を基準として、入力電圧はそれより高くても、低くても、または等しくても問題はありません。
特長
- 24W 車載 LED ドライバ・ソリューション
- 昇圧構成の場合、12Vin、最大負荷時に 94% のシステム効率。バッテリ電圧までの昇圧構成の場合、12Vin、最大負荷時に 88.9% のシステム効率
- 開路保護
- スイッチング周波数:350kHz
出力電圧オプション | TIDA-01234.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNB7.PDF (126 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2