LM5015ISOEVAL

高電圧モノリシック 2 スイッチ・フォワード型、絶縁 DC-DC コンバータ評価ボード

LM5015ISOEVAL

購入

概要

High Voltage Monolithic Two-Switch Forward Isolated DC-DC Converter Evaluation Board

特長
  • Input voltage: 36V to 72V
  • Isolated output voltage: 5V
  • Output current: 0A minimum, 2.5A nominal, and 3A maximum
  • Input UVLO threshold: 34V nominal
  • Measured efficiency: 86% (VIN = 48V, IOUT = 2.5A)
  • Switching frequency: 300 kHz
  • Ability to synchronize to external clock
  • Ability to be remote controlled (enable/disable)
  • Two layer PC board and top side component placement configurable as either forward (factory default) or a flyback regulator
  • Board size (WxLxH): 2.5 in. x 3.5 in. x 0.63 in
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5015 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5015ISOEVAL/NOPB — High Voltage Monolithic Two-Switch Forward Isolated DC-DC Converter Evaluation Board

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5015 Isolated Two-Switch DC-DC Regulator Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
証明書 LM5015ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5015 Non-Isolated Two-Switch DC-DC Regulator Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1352 LM5010 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ