LM5022EVAL

昇圧、60V ローサイド・コントローラ、評価ボード

LM5022EVAL

購入

概要

LM5022 60V Low Side Controller for Boost and SEPIC

特長
  • Internal 60V Startup Regulator
  • 1A Peak MOSFET Gate Driver
  • VIN Range 6V to 60V
  • Duty Cycle Limit of 90%
  • Programmable UVLO with Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • External Sychronizable (AC-coupled)
  • Single Resistor Oscillator Frequency Set
  • Slope Compensation
  • Adjustable Soft-start
  • MSOP-10 Package

Applications:

  • Boost Converter
  • SEPIC Converter

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5022 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5022EVAL/NOPB — 60V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、昇圧向けローサイド・コントローラの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1557 LM5022 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 6日
証明書 LM5022EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ