TPS3703-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 低電圧誤動作防止 (UVLO):1.7V
- 低い静止電流:7µA (最大値)
- スレッショルドの高い精度
- ± 0.25% (標準値)
- ± 0.7% (-40°C~+125°C)
- 固定ウィンドウのスレッショルド・レベル
- 50mV 刻みで 500mV~1.3V
- 1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3.3V、5V
- UV スレッショルドのみで利用可能
- ±3% から ±7% までのウィンドウ許容範囲を使用 可能
- 電圧スレッショルド・レベルをユーザーが変更可能
- 内部的なグリッチ耐性およびヒステリシス
- 固定時間遅延オプション:50µs、1ms、5ms、10ms、20ms、100ms、200ms
- 単一の外付けコンデンサで時間遅延をプログラム可能なオプション
- オープン・ドレイン、アクティブ LOW の UV および OV モニタ
- RESET 電圧のラッチ出力モード
TPS3703-Q1 デバイスは、統合された過電圧 (OV) および低電圧 (UV) の監視またはリセット IC で、業界でも最も小さい 6 ピンの DSE パッケージに搭載されています。この高精度電圧監視 IC は、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。スレッショルドのヒステリシスが小さいので、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、ノイズの多い信号による誤ったリセットも回避されます。
TPS3703-Q1 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全システムの信頼性も向上します。各デバイスの設計には 2 つのリセット遅延時間が設定されており、コンデンサ時間 (CT) ピンを使用してどちらかを選択できるほか、コンデンサを接続してリセット遅延を調整することもできます。SENSE 入力ピンと VDD ピンが別になっていることにより、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。
このデバイスは、静止電流仕様がわずか 4.5µA です (標準値)。 TPS3703-Q1 iは車載用アプリケーションに適しており、AEC-Q100 グレード 1 に認定済みです。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3703-Q1過電圧および低電圧リセット IC、時間遅延および手動リセット搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 16日 |
ホワイト・ペーパー | Designing a Power Supply for a Safety MCU to Meet Functional Safety ASIL B | PDF | HTML | 2023年 11月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | Voltage and Processor Monitoring Solutions in Factory Automation and Control App (Rev. A) | 2021年 8月 5日 | ||||
機能安全情報 | TPS3703-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 1月 15日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi | 2019年 5月 22日 | ||||
技術記事 | How voltage references and supervisors help achieve ASIL functional safety goals | PDF | HTML | 2019年 5月 10日 | |||
技術記事 | How diagnostics help your ADAS design achieve higher levels of functional safety | PDF | HTML | 2019年 5月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions | 2019年 4月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3703Q1-A4120EVM — TPS3703-Q1 リセット時間遅延機能搭載、高精度ウィンドウ・スーパーバイザの評価モジュール
The TPS3703Q1-A4120 evaluation module (EVM) tests the features of the TPS3703-Q1 device to the fullest extent. TPS3703-Q1 is a high-accuracy window supervisor or reset IC in a 6-pin very-very-thin small-outline no-lead (WSON) package. TPS3703-Q1 includes a CT pin that is used to (...)
TPS3703A4330-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3703B4125-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3703C4330-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3703D4120-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3703D7330-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン
TIDA-010052 — Safety power supply for motor drives reference design
TIDA-020000 — Automotive 2.6-MP camera module reference design with POL PMIC, FPD-Link III, supervisor and POC
TIDA-010070 — Protected DC-bus input power and control power supply reference design for low-voltage servo drives
TIDA-050008 — 電圧監視機能を向上した ADAS 向け電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点