TPS3703Q1-A4120EVM
TPS3703-Q1 リセット時間遅延機能搭載、高精度ウィンドウ・スーパーバイザの評価モジュール
TPS3703Q1-A4120EVM
概要
The TPS3703Q1-A4120 evaluation module (EVM) tests the features of the TPS3703-Q1 device to the fullest extent. TPS3703-Q1 is a high-accuracy window supervisor or reset IC in a 6-pin very-very-thin small-outline no-lead (WSON) package. TPS3703-Q1 includes a CT pin that is used to select between two available reset time delays designed into each device or adjust the reset time delay by connecting a capacitor to ground. Separate SENSE input and VDD pins allow for the redundancy sought by safety-critical and high-reliability systems. A manual reset allows for sequencing or a hard reset.
特長
- Fixed window threshold
- Fixed and adjustable time-delay options
- Internal glitch immunity
- Reset latch feature
- TPS3703-Q1 package: 6-pin WSON (1.5 mm × 1.5 mm)
- High threshold accuracy
スーパーバイザとリセット IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3703Q1-A4120EVM — TPS3703-Q1 リセット時間遅延機能搭載、高精度ウィンドウ・スーパーバイザの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3