TPS3870-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 低電圧誤動作防止 (UVLO):1.7V
- 低い静止電流:7µA (最大値)
- スレッショルドの高い精度
- ± 0.25% (標準値)
- ± 0.7% (-40°C~+125°C)
- 固定スレッショルド・レベル
- 50mV 刻みで 500mV~1.3V
- 1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3.3V、5V
- 電圧スレッショルド・レベルをユーザーが変更可能
- 内部的なグリッチ耐性およびヒステリシス
- 3% から 7% まで 1% 刻みの許容値が利用可能
- 固定時間遅延オプション:50µs、1ms、5ms、10ms、20ms、100ms、200ms
- 単一の外付けコンデンサで時間遅延をプログラム可能なオプション
- オープン・ドレイン、アクティブ LOW の OV モニタ
- RESET 電圧のラッチ出力モード
TPS3870-Q1 は統合された過電圧 (OV) モニタまたはリセット IC で、業界でも最も小さい 6 ピンの DSE パッケージに搭載されています。この高精度の電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。低いスレッショルドのヒステリシスにより、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。
TPS3870-Q1 は、外付け抵抗なしで過電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。各デバイスの設計には2つのリセット遅延時間が設定されており、コンデンサ時間(CT)ピンを使用してどちらかを選択できるほか、コンデンサを接続してリセット遅延を調整することもできます。SENSE入力ピンとVDDピンが別になっていることで、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。
このデバイスは、静止電流仕様がわずか 4.5µA です (標準値)。TPS3870-Q1 は車載用アプリケーションに適しており、AEC-Q100 グレード 1 に認定済みです。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3703Q1-A4120EVM — TPS3703-Q1 リセット時間遅延機能搭載、高精度ウィンドウ・スーパーバイザの評価モジュール
The TPS3703Q1-A4120 evaluation module (EVM) tests the features of the TPS3703-Q1 device to the fullest extent. TPS3703-Q1 is a high-accuracy window supervisor or reset IC in a 6-pin very-very-thin small-outline no-lead (WSON) package. TPS3703-Q1 includes a CT pin that is used to (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点