TPS62088YWCEVM-084
超小型チップスケール・パッケージ、出力精度 1%、3A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS62088YWCEVM-084
概要
The TPS62088YWC evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS62088 3-A, step-down converter with DCS-Control in a tiny 1.2-mm by 0.8-mm WCSP package with 0.3-mm pitch. The EVM outputs a 1.8-V output voltage with 1% accuracy from input voltages between 2.4 V and 5.5 V with a maximum solution height of 1 mm. The TPS62088YWC is a highly efficient and tiny solution for point-of-load (POL) converters for space-constrained applications, such as solid state drives (SSDs), wearables, and smart phones.
特長
- 2.4-V to 5.5-V input voltage range
- 1% feedback voltage accuracy (over full -40°C to +125°C TJ)
- 3 A of output current
- 12 mm2 total solution height
- 6-pin power enhanced WCSP package (1.2 mm x 0.8 mm x 0.3 mm)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62088YWCEVM-084 — 超小型チップスケール・パッケージ、出力精度 1%、3A 降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2