TIDA-050044
M.2 フォーム ファクタ SSD 向け小型高効率電源のリファレンス デザイン
TIDA-050044
概要
この小型で効率的な電源のリファレンス デザインは、M.2 フォーム ファクタのクライアント SSD (ソリッド ステート ドライブ) を想定しています。このデザインは、3 個の DC/DC コンバータと 1 個のリニア コンバータを使用しています。さらに、出力のうち 1 つは、I²C 通信経由で出力電圧を変更するフレキシビリティに対応しています。
特長
- 3.3V の入力電圧
- 40.8-mm²のスペース
- 高効率
- 軽負荷時の効率に寄与する自動パワー セーブ モード
- I2C と抵抗帰還を使用して調整可能な出力電圧
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM656.PDF (92 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1