TLV733P

アクティブ

イネーブル搭載、300mA、キャパシタ・フリー、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 120 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.034 Thermal resistance θJA (°C/W) 219 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 1.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 122 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 120 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.034 Thermal resistance θJA (°C/W) 219 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 1.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 122 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
  • コンデンサあり/なしのどちらでも安定した動作
  • フォールドバック過電流保護
  • パッケージ:
    • 1.0mm×1.0mm X2SON (4)
    • SOT-23 (5)
  • 非常に低いドロップアウト: 300mAで125mV (3.3VOUT)
  • 精度:標準値 1%、最大値 1.4%
  • 低いIQ: 34µA
  • 固定出力電圧で利用可能: 1.0V~3.3V
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて50dB
  • アクティブ出力放電
  • 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
  • コンデンサあり/なしのどちらでも安定した動作
  • フォールドバック過電流保護
  • パッケージ:
    • 1.0mm×1.0mm X2SON (4)
    • SOT-23 (5)
  • 非常に低いドロップアウト: 300mAで125mV (3.3VOUT)
  • 精度:標準値 1%、最大値 1.4%
  • 低いIQ: 34µA
  • 固定出力電圧で利用可能: 1.0V~3.3V
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて50dB
  • アクティブ出力放電

TLV733 シリーズ低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) は、優れたラインおよび負荷過渡性能で 300mA の電流を供給できる超小型低静止電流の LDO です。これらのデバイスの精度は 1% (標準値) です。

TLV733 シリーズは、入出力コンデンサがなくても安定性を確保できるように最新のコンデンサ不要アーキテクチャで設計されています。出力コンデンサが不要になるため、非常に小型のソリューションを作成でき、起動時の突入電流をなくすことができます。しかし、出力コンデンサが必要な場合でも、TLV733 シリーズはセラミック出力コンデンサで安定して動作します。TLV733 は、出力コンデンサを使用する場合、デバイスの電源オンおよびイネーブル時にフォールドバック電流制御も行います。この機能は、バッテリで動作するデバイスでは特に重要です。

TLV733 はアクティブ・プルダウン回路を備えており、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。

TLV733 シリーズは、標準の DBV (SOT-23) および DQN (X2SON) パッケージで供給されます。

 

TLV733 シリーズ低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) は、優れたラインおよび負荷過渡性能で 300mA の電流を供給できる超小型低静止電流の LDO です。これらのデバイスの精度は 1% (標準値) です。

TLV733 シリーズは、入出力コンデンサがなくても安定性を確保できるように最新のコンデンサ不要アーキテクチャで設計されています。出力コンデンサが不要になるため、非常に小型のソリューションを作成でき、起動時の突入電流をなくすことができます。しかし、出力コンデンサが必要な場合でも、TLV733 シリーズはセラミック出力コンデンサで安定して動作します。TLV733 は、出力コンデンサを使用する場合、デバイスの電源オンおよびイネーブル時にフォールドバック電流制御も行います。この機能は、バッテリで動作するデバイスでは特に重要です。

TLV733 はアクティブ・プルダウン回路を備えており、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。

TLV733 シリーズは、標準の DBV (SOT-23) および DQN (X2SON) パッケージで供給されます。

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV773 アクティブ イネーブル搭載、300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ General purpose LDO with higher PSRR
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV743P アクティブ イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (Iq)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Pin-to-pin, cost-sensitive, requires COUT

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV733P コンデンサ不要、300mA、低ドロップアウト・レギュレータ1mm × 1mm X2SON パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 28日
技術記事 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV73312PDQN-643 Evaluation Module 2014年 10月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV73312PEVM-643 — TLV73312 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価モジュール

The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV73310P PSpice transient model

SNVM661.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73310P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM472.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73311P PSpice Transient Model

SNVM683.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73311P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM476.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73312P PSPICE Transient model

SNVM662.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73312P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM470.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73315P PSPICE Transient model

SNVM663.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73315P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM475.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73318P PSPICE Transient model

SNVM664.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73318P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM474.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV733255P PSpice Transient Model

SLVMAO9.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV733255P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM466.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73325P PSPICE Transient model

SNVM665.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73325P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM473.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV733285P PSpice Transient Model

SLVMAP1.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV733285P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM464.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73328P PSpice Transient Model

SLVMAP0.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73328P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM465.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73330P PSpice Transient Model

SLVMAP2.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73330P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM463.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73333P PSPICE Transient model

SNVM666.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV73333P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM471.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-03030 — オーディオ・アクセサリをサポートする USB Type-C パワーパス保護機能のリファレンス・デザイン

TIDA-03030 リファレンス・デザインは、USB Type-C™ アプリケーションで使用するパワー・パス向けに信頼性の高い保護ソリューションを実現します。このデザインは、TPS25923 (eFuse) と CSD17571Q2 (逆方向ブロッキング FET) を活用して、過電圧、過電流、ホット・プラグ、逆電流の各事象からパワー・パスを保護します。このシステム・ソリューションは、ダウンストリーム側ポート (DFP) をエミュレートしているほか、アップストリーム側ポート (UFP) デバイスが接続されたことを検出できます。TIDA-03030 リファレンス・デザインは、USB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01559 — 近接センシング / LED アニメーション機能搭載、静電容量性タッチ・ベース・ユーザー・インターフェイスのリファレンス・デザイン

TIDA-01559 は MSP430FR2522 MCU と LP5569 デバイスを使用するヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)のリファレンス・デザインで、超低スタンバイ消費電力を提供するほか、LED エンジン制御機能により MCU のリソースをオフロードします。EMI 特性と湿気耐性の高い低消費電力 HMI を必要とする用途に最適なソリューションです。  例として台所の換気扇フード、調理器具上部、冷蔵庫などがあります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050044 — M.2 フォーム・ファクタ SSD 向け小型高効率電源のリファレンス・デザイン

この小型で効率的な電源のリファレンス・デザインは、M.2 フォーム・ファクタのクライアント SSD (ソリッド・ステート・ドライブ) を想定しています。このデザインは、3 個の DC/DC コンバータと 1 個のリニア・コンバータを使用しています。さらに、出力のうち 1 つは、I²C 通信経由で出力電圧を変更するフレキシビリティに対応しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40937 — 4S (4 個の直列) バッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、ロボット型掃除機やロボット芝刈り機などの 4 セル・バッテリ充電アプリケーション向けです。 降圧バッテリ・チャージャ BQ25672 を採用し、1 ~ 4 セルのバッテリ充電向けに広い入出力範囲に対応しています。外付けの出荷向け FET を採用しており、スタンバイ時にすべてのシステム負荷をバッテリから全面的に接続解除する方法で、バッテリのリーク電流を最小限に抑えることができます。このリファレンス・デザインはコストを最適化するために 2 層基板を使用すると同時に、35mm x 35mm の小型ボード・サイズを実現しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ