TIDA-03030
オーディオ・アクセサリをサポートする USB Type-C パワーパス保護機能のリファレンス・デザイン
TIDA-03030
概要
TIDA-03030 リファレンス・デザインは、USB Type-C™ アプリケーションで使用するパワー・パス向けに信頼性の高い保護ソリューションを実現します。このデザインは、TPS25923 (eFuse) と CSD17571Q2 (逆方向ブロッキング FET) を活用して、過電圧、過電流、ホット・プラグ、逆電流の各事象からパワー・パスを保護します。このシステム・ソリューションは、ダウンストリーム側ポート (DFP) をエミュレートしているほか、アップストリーム側ポート (UFP) デバイスが接続されたことを検出できます。TIDA-03030 リファレンス・デザインは、USB Type-C オーディオ・アクセサリ向けのアナログ・オーディオもサポートしています。フレキシブルな VBUS 保護機能とオーディオ・アクセサリ機能の組み合わせを、20mm x 20mm、4 層、片面部品実装のソリューションで実現しています。
特長
- 逆電流ブロッキング機能と、最大 30V に対処する過電圧保護機能
- 過電流イベントと短絡に対処する保護機能
- UFP 接続、オーディオ・アクセサリ、ポートの接続、ケーブルの向きを決定
- アナログ・オーディオ・ラインと USB データ・ラインの間での自動的な切り替え
- MIC と GND の各信号の自動的なルーティング
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROO1.PDF (64 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD6E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、6 チャネル、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2