TS5USBA224
- High-Speed USB Switch:
- 4
RDSON Typical
- 12.5 pF CON Typical
- 650-MHz Bandwidth (–3 dB)
- 4
- Audio Switch:
- 3
RDSON Typical
- Negative Rail Capability
- Low THD: <0.05%
- Internal Shunt Resistors for Click-and-Pop Reduction
- Powered From VAUDIO (2.7V to 5.5V)
- 3
- 1.8-V Compatible Control Input (ASEL and VBUS) Threshold
- IOFF Supports Partial Powerdown Mode
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 2000-V Human-Body Model
- APPLICATIONS
- Cellular Phones
- Personal Digital Assistants (PDAs)
- Portable Instrumentation
- Digital Still Cameras
- Portable Navigation Devices
The TS5USBA224 is a double-pole, double throw (DPDT) multiplexer that includes a low-distortion audio switch and a USB 2.0 High-Speed (480Mbps) switch in the same package. This configuration allows the system designer to use a common connector for audio and USB data. The audio switch is designed to allow audio signals to swing below ground which makes this common connector configuration possible.
The TS5USBA224 is powered up using VAUDIO. When ASEL=High, the audio path is selected regardless of the logic level at VBUS. If ASEL=Low and VBUS=High, the USB path is selected. Otherwise if ASEL=Low and VBUS=Low, the audio path is selected.
The TS5USBA224 also features shunt resistors on the audio path to reduce clicks and pops that may be heard when the audio switches are selected.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | USB 2.0 HIGH-SPEED (480Mbps) AND AUDIO SWITCHES WITH NEGATIVE SIGNAL CAPABILITY データシート (Rev. A) | 2010年 11月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
技術記事 | USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? | PDF | HTML | 2017年 2月 14日 | |||
技術記事 | USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? | PDF | HTML | 2016年 7月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00565 — USB Type-C オーディオ・アダプタ・アクセサリ・モードのリファレンス・デザイン
TIDA-03030 — オーディオ・アクセサリをサポートする USB Type-C パワーパス保護機能のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。