TIDA-00565

USB Type-C オーディオ アダプタ アクセサリ モード、リファレンス デザイン

TIDA-00565

設計ファイル

概要

USB Type-C™ オーディオ アダプタ アクセサリ モードのリファレンス デザインは、USB Type-C インターフェースを介してアナログ オーディオを伝送するためのソリューションを提供します。  このリファレンス デザインは、USB Type-C 標準オーディオ アダプタ アクセサリ モードを用いてアナログ オーディオをシステム周辺機器に伝送しながら、同じ USB Type-C コネクタで USB データ転送も維持できることを示しています。

特長
  • USB Type-C コネクタを介してアナログ音声をサポート
  • 全高調波歪み (THD) が低く、1Vpp で –85dB 未満 (0.005%) を実現
  • 大型 3.5mm オーディオ ジャックを小型 Type-C コネクタに置換
  • アナログ オーディオからの負電圧スイングからマイコンを保護
  • USB Power Delivery 対応



ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB66.PDF (2785 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM75.ZIP (182 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM77.ZIP (179 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM78.ZIP (1720 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCA3.ZIP (2287 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM79.ZIP (1209 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM76.ZIP (454 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54335-1AEco-mode 搭載、代替 DRC パッケージ入り、4.5V~28V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A227EI2C 対応、60mΩ、4.5V、自動オーディオ アクセサリ検出と構成スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS65982USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー スイッチと高速マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS5USBA224負電圧信号可能、USB 2.0 ハイスピード (480Mbps)/ オーディオ スイッチ

データシート: PDF
MOSFET

CSD17309Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode Design Guide 2015/12/01
技術記事 USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? PDF | HTML 2016/07/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。