ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54335-1A

アクティブ

4.5V~28V 入力、3A、同期整流、降圧コンバータ、Eco-mode 付き、代替 DRC パッケージ入り

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 600 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 600 Duty cycle (max) (%) 90
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 同期整流128mΩおよび84mΩ MOSFETによる
    3Aの連続出力電流
  • 内部的な2msのソフトスタート、
    50kHz~1.5MHzの可変周波数
  • シャットダウン時に2µAの低静止電流
  • 0.8V、±0.8%精度の基準電圧
  • 電流モード制御
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • パルス・スキップによる軽負荷効率の向上
  • ヒカップ・モード過電流保護
  • サーマル・シャットダウン(TSD)および過電圧遷移保護
  • 10ピンVSONパッケージ

アプリケーション

  • デジタルTV (DVT)、セットトップ・ボックス(STB、DVD/Blu-rayプレイヤー)、LCDディスプレイ、CPE (ケーブルモデム、Wi-Fiルーター)、DLPプロジェクター、スマート・メーターなどの消費者向けアプリケーション
  • バッテリ充電器
  • 工業用および車載オーディオ用の電源
  • 5V、12V、24Vの分散電力バス電源

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 同期整流128mΩおよび84mΩ MOSFETによる
    3Aの連続出力電流
  • 内部的な2msのソフトスタート、
    50kHz~1.5MHzの可変周波数
  • シャットダウン時に2µAの低静止電流
  • 0.8V、±0.8%精度の基準電圧
  • 電流モード制御
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • パルス・スキップによる軽負荷効率の向上
  • ヒカップ・モード過電流保護
  • サーマル・シャットダウン(TSD)および過電圧遷移保護
  • 10ピンVSONパッケージ

アプリケーション

  • デジタルTV (DVT)、セットトップ・ボックス(STB、DVD/Blu-rayプレイヤー)、LCDディスプレイ、CPE (ケーブルモデム、Wi-Fiルーター)、DLPプロジェクター、スマート・メーターなどの消費者向けアプリケーション
  • バッテリ充電器
  • 工業用および車載オーディオ用の電源
  • 5V、12V、24Vの分散電力バス電源

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54335-2Aは、入力電圧範囲が4.5V~28Vの同期コンバータです。このデバイスにはローサイド・スイッチングFETが搭載されており、外付けのダイオードが必要ないため、部品数を減らすことができます。

内蔵の128mΩおよび84mΩのMOSFET、低いIQ、軽負荷時のパルス・スキップにより最大の効率を実現しています。イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を2μAまで低減できます。この降圧型(バック)コンバータは、温度に対して1.5%と安定した、十分にレギュレートされている基準電圧により、さまざまな負荷に対して正確なレギュレーションを実現します。

ハイサイドMOSFETでのサイクル単位の電流制限により、TPS54335-2Aは過負荷の状況で保護されて、ローサイドのソース電流制限により電流暴走が防止され、強化されています。ローサイドのシンク電流制限により、ローサイドMOSFETがオフになることで、過剰な逆電流が防止されます。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護が作動します。サーマル・シャットダウンにより、ダイの温度がスレッショルドを超えるとデバイスがディスエーブルされ、設定済みの過熱ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。

TPS54335-2Aは、入力電圧範囲が4.5V~28Vの同期コンバータです。このデバイスにはローサイド・スイッチングFETが搭載されており、外付けのダイオードが必要ないため、部品数を減らすことができます。

内蔵の128mΩおよび84mΩのMOSFET、低いIQ、軽負荷時のパルス・スキップにより最大の効率を実現しています。イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を2μAまで低減できます。この降圧型(バック)コンバータは、温度に対して1.5%と安定した、十分にレギュレートされている基準電圧により、さまざまな負荷に対して正確なレギュレーションを実現します。

ハイサイドMOSFETでのサイクル単位の電流制限により、TPS54335-2Aは過負荷の状況で保護されて、ローサイドのソース電流制限により電流暴走が防止され、強化されています。ローサイドのシンク電流制限により、ローサイドMOSFETがオフになることで、過剰な逆電流が防止されます。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護が作動します。サーマル・シャットダウンにより、ダイの温度がスレッショルドを超えるとデバイスがディスエーブルされ、設定済みの過熱ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS5433xA 4.5V~28V入力、3A出力、同期整流 降圧型DC/DCコンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 10月 20日
アプリケーション・ノート Methods to Solve Reverse Current-caused Damage in Synchronous Buck Converter 2019年 4月 30日
アプリケーション・ノート How to Estimate Overshoot and Undershoot of Load Transients of a DC/DC Regulator 2017年 12月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00565 — USB Type-C オーディオ・アダプタ・アクセサリ・モードのリファレンス・デザイン

The USB Type-C™ audio adapter accessory mode reference design provides the solution for transmitting analog audio through the USB Type-C interface.  This reference design demonstrates how analog audio can be transmitted to system peripherals using the USB Type-C standard audio adapter (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ