TPS25923
- 5-V eFuse, VABSMAX = 20 V
- Integrated 28-mΩ Pass MOSFET
- Fixed 6.1-V Over Voltage Clamp
- 1-A to 5-A Adjustable ILIMIT
- ±8% ILIMIT Accuracy at 3.7A
- Reverse Current Blocking Support
- Programmable OUT Slew Rate, UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. E339631*
- *RILIM ≤ 130 kΩ (5 A maximum)
- Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
- Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
The TPS25923x family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current, and reverse current.
Current limit level can be set with a single external resistor. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. Applications with particular voltage ramp requirements can set dV/dT with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.
Many systems, such as SSDs, must not allow holdup capacitance energy to dump back through the FET body diode onto a drooping or shorted input bus. The BFET pin is for such systems. An external NFET can be connected “Back to Back (B2B)” with the TPS25923x output and the gate driven by BFET to prevent current flow from load to source.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS259230-41EVM — TPS259230/41、シンプル 5V/12V eFuse 保護スイッチ、評価モジュール
TPS259230-41EVM は、TPS25923/4 eFuse ファミリの機能実証向けであるほか、TPS259230 と TPS259241 を TPS25970 と TPS259271 で置き換えて TPS259270/1 デバイスを評価する目的でも使用できます。 これらの eFuse (...)
TPS259230 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS259231 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-03030 — オーディオ・アクセサリをサポートする USB Type-C パワーパス保護機能のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。