TLV73312PEVM-643

TLV73312 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価モジュール

TLV73312PEVM-643

購入

概要

The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  •  1% Typical Accuracy
  •  Very Low Dropout: 250 mV (typ) @ 300 mA
  •  Low Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  •  Ultra-small package: 1x1 SO
  •  Low Iq: 34 uA
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV733P イネーブル搭載、300mA、キャパシタ・フリー、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV73312PEVM-643 — TLV73312 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV73312PDQN-643 Evaluation Module 2014年 10月 2日
データシート TLV743P 300mA、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 27日
証明書 TLV73312PEVM-643 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ