TPS82085EVM-672

3A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール

TPS82085EVM-672

購入

概要

The TPS82085EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TPS82085 includes the IC and inductor to achieve a total solution size of 35 mm².

特長
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • 3A Output Current
  • 35 mm² total solution size
  • 1.45 mm (maximum) total solution height
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82085 3A 高効率降圧コンバータ・モジュール、インダクタ内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS82085EVM-672 — 3A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS82085EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS82085EVM-672 User's Guide (Rev. B) 2015年 9月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ