TIDA-01435
マイクロ波バックホール向け高帯域ゼロ IF のリファレンス・デザイン
TIDA-01435
概要
The TSW40RF82EVM reference design provides a platform to interface the DAC38RF82 with a high-performance modulator - the TRF370417EVM. The TRF370417EVM can modulate wideband signals at up to 6 GHz as would be typical for a microwave backhaul application. The TRF370417 device may be substituted for a suitable higher-frequency device. Minimal modification is required to interface the digital-to-analog converter (DAC) with the modulator. This design provides the method to interface the TSW40RF82EVM with the TRF370417EVM.
特長
- High-bandwidth zero-intermediate frequency (zero-IF) transmitter solution
- DAC solution with RF-sampling speed up to 8 GSPS
- Wideband modulation with TRF370417EVM up to 6 GHz
- Modulator can be interchanged to achieve higher RF frequencies
- Modulation error ratio (MER) over 40 dB throughout 5-GHz frequency band
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRR0.PDF (96 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1