TRF370417EVM
TRF370417 評価モジュール
TRF370417EVM
概要
The TRF370417EVM evaluation module (EVM) is intended for the evaluation of the TRF370417 direct-launch quadrature modulator for applications in the transmit path of base stations and RF communications equipment.
特長
The TRF370417EVM comes configured for differential I/Q input signals via four SMA connectors. There is an on board SMA connector which is used to monitor the RF output signal from the quadrature modulator. The LO signal is provided through an SMA connector as well.
IQ 変調器
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3