LM27761
- Inverts and Regulates the Input Supply Voltage
- Low Output Ripple
- Shutdown Lowers Quiescent Current to 7 µA (Typical)
- Up to 250-mA Output Current
- 2.5-Ω Inverter Output Impedance, VIN = 5 V
- ±4% Regulation at Peak Load
- 370-µA Quiescent Current
- 2-MHz (Typical) Low-Noise Fixed-Frequency Operation
- 35-dB (Typical) LDO PSRR at 2 MHz
With 80-mA Load Current - 30-mV LDO Dropout Voltage at 100 mA,
VOUT = –5 V - Current Limit and Thermal Protection
- Create a Custom Design Using the LM27761 With the WEBENCH® Power Designer
The LM27761 low-noise regulated switched-capacitor voltage inverter delivers a very low-noise adjustable output for an input voltage in the range of 2.7 V to 5.5 V. Four low-cost capacitors are used in the application solution to provide up to 250 mA of output current. The regulated output for the device is adjustable between −1.5 V and −5 V. The LM27761 operates at 2-MHz (typical) switching frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 370 µA (charge-pump power efficiency greater than 80% with most loads) and 7-µA typical shutdown current, the LM27761 provides ideal performance when driving power amplifiers, DAC bias rails, and other high-current, low-noise voltage applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM27761 Low-Noise, Regulated, Switched-Capacitor Voltage Inverter データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 1月 25日 | ||
アプリケーション・ノート | Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 5月 23日 | |||
技術記事 | Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages | PDF | HTML | 2017年 8月 30日 | |||
技術記事 | The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply | PDF | HTML | 2016年 12月 27日 | |||
技術記事 | Pump it up quietly | PDF | HTML | 2016年 2月 19日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LM27761EVM Evaluation Module | 2015年 12月 4日 | ||||
ホワイト・ペーパー | The Forgotten Converter | 2015年 6月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 評価モジュール
The DAC38RF80EVM is the circuit board for evaluating DAC38RF80/84/90 digital-to-analog converters (DACs). The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9-GSPS sampling rate. It is designed to work with the FPGA-based pattern generator card TSW14J56EVM (Rev B and up). The (...)
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 デュアル・チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz / 7.5GHz PLL DAC の評価モジュール
The DAC38RF89 evaluation module (EVM) is the circuit board for evaluating DAC38RF89 digital-to-analog converters (DACs). The DAC38RFEVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9-GSPS sampling rate and is designed to work with the TSW14J56EVM (Rev B and up). The available FMC (...)
LM27761EVM — LM27761 安定化チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール
The LM27761EVM aids in evaluation of the LM27761 Regulated Charge Pump Inverter. The 2MHz switched capacitor boost provides up to 250 mA of output current utilizing few external components. With a low current PFM or ECO mode, the LM27761 draws a minimal load from the power supply when (...)
LM27761 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-01215 — RF サンプリング DAC のスプールとフェーズ・ノイズを最適化する電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01240 — RF サンプリング S バンド・レーダー・トランスミッタのリファレンス・デザイン
TIDA-01435 — マイクロ波バックホール向け高帯域ゼロ IF のリファレンス・デザイン
TIDA-01084 — 連続波の位相整列マルチトーン・ジェネレータ:DC ~ 6GHz 対応 RF サンプリング DAC のリファレンス・デザイン
This (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点