LM27761EVM

LM27761 安定化チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール

LM27761EVM

購入

概要

The LM27761EVM aids in evaluation of the LM27761 Regulated Charge Pump Inverter.  The 2MHz switched capacitor boost provides up to 250 mA of output current utilizing few external components.  With a low current PFM or ECO mode, the LM27761 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.

特長
  • Up to 250mA output current
  • Integrated externally configurable LDO
  • PFM mode at light currents
  • 2MHz switching frequency
  • Very small solution size with no inductor
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM27761 LDO 内蔵、低ノイズ、レギュレーション済みインバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM27761EVM — LM27761 安定化チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM27761EVM Evaluation Module 2015年 12月 4日
証明書 LM27761EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM27761 Low-Noise, Regulated, Switched-Capacitor Voltage Inverter データシート (Rev. C) PDF | HTML 2017年 1月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ