TPS62290EVM-279
TPS62290、6V 入力、1.8V 出力、1A 評価モジュール
TPS62290EVM-279
概要
The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.
特長
- High Efficiency Step Down Converter
- Output Current up to 1000 mA
- VIN Range From 2.3 V to 6 V
- 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Currents
- Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
- Typ. 15 mA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage Positioning at Light Loads
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62290EVM-279 — TPS62290、6V 入力、1.8V 出力、1A 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3