TIDA-00076

隣接チャネル電力比(ACPR)およびエラー・ベクトル振幅(%EVM)測定

TIDA-00076

設計ファイル

概要

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of the DAC3482, TRF3705, and LMK04806.

特長
  1. Hardware reference design and Demonstration platform for a complete digital to RF transmitter
  2. A Process and setup to test performance metrics for modulated signals such as Error vector Magnitude (%EVM) and Adjacent Channel Power Ratio (ACPR) are provided
  3. Results are tabulated for external clocking of the DAC and also for using the internal PLL of the DAC
  4. An easy to use evaluation platform to make standards compliant measurements
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR651.PDF (73 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR652.ZIP (2276 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR650.PDF (447 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック バッファ

CDCV304汎用と PCI-X、1:4、LVCMOS クロック バッファ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS622902x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、1A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK04806デュアル カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A80低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS624201 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
IQ 変調器

TRF3705300MHz ~ 4GHz 直交変調器

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC3482デュアル チャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TSW3085EVM — TSW3085EVM

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00076 隣接チャネル電力比(ACPR)およびエラー・ベクトル振幅(%EVM)測定
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TSW3085EVM TSW3085EVM

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00076 隣接チャネル電力比(ACPR)およびエラー・ベクトル振幅(%EVM)測定

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TSW3085EVM ACPR and EVM Measurements (TIDA-00076 Reference Guide) 2011/12/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。