ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A80

アクティブ

低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV759P アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ 1-A single-channel adjustable-output LDO regulator with lower IQ for cost-sensitive applications.
TPS7A88 アクティブ 1A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Dual-channel, low-noise, 1-A LDO regulator.
TPS7A91 アクティブ 高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Next-generation product with lower noise and lower dropout.

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.8, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 50 PSRR at 100 KHz (dB) 57 Iq (typ) (mA) 0.06 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.8, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 50 PSRR at 100 KHz (dB) 57 Iq (typ) (mA) 0.06 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • イネーブル付きの低ドロップアウト1Aレギュレータ
  • 可変出力電圧: 0.8V~6V
  • 固定出力電圧: 0.8V~6V
  • 広帯域幅で高PSRR:
    • 1kHz時に63dB
    • 100kHz時に57dB
    • 1MHz時に38dB
  • 低ノイズ: (14×VOUT)µVRMS (標準値) (100Hz~100kHz)
  • 4.7µFのセラミック・コンデンサで安定動作
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 総合精度: 3%(負荷/ライン/温度範囲全体)
  • 過電流保護および過熱保護
  • 超低ドロップアウト: 1A時に170mV (標準値)
  • 3mm×3mmのVSON-8 DRBパッケージ
  • イネーブル付きの低ドロップアウト1Aレギュレータ
  • 可変出力電圧: 0.8V~6V
  • 固定出力電圧: 0.8V~6V
  • 広帯域幅で高PSRR:
    • 1kHz時に63dB
    • 100kHz時に57dB
    • 1MHz時に38dB
  • 低ノイズ: (14×VOUT)µVRMS (標準値) (100Hz~100kHz)
  • 4.7µFのセラミック・コンデンサで安定動作
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 総合精度: 3%(負荷/ライン/温度範囲全体)
  • 過電流保護および過熱保護
  • 超低ドロップアウト: 1A時に170mV (標準値)
  • 3mm×3mmのVSON-8 DRBパッケージ

TPS7A80低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)ファミリは、出力での電源リップル除去比(PSRR)が極めて高い製品です。このLDOファミリは、高度なBiCMOSプロセスの採用に加え、PMOSFETパス素子の搭載により、非常に低いノイズ、優れた過渡応答、および優れたPSRR性能を実現しています。

TPS7A80ファミリは、4.7µFのセラミック出力コンデンサで安定して動作し、高精度の基準電圧および帰還ループの採用により、すべての負荷、ライン、プロセス、および温度の変動に対してワーストケースでも3%の精度を達成します。

TPS7A80ファミリは、TJ=-40℃~+125℃の温度範囲全体で仕様が規定されており、サーマル・パッドを備えた3mm×3mmのVSON-8パッケージで供給されます。

TPS7A80低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)ファミリは、出力での電源リップル除去比(PSRR)が極めて高い製品です。このLDOファミリは、高度なBiCMOSプロセスの採用に加え、PMOSFETパス素子の搭載により、非常に低いノイズ、優れた過渡応答、および優れたPSRR性能を実現しています。

TPS7A80ファミリは、4.7µFのセラミック出力コンデンサで安定して動作し、高精度の基準電圧および帰還ループの採用により、すべての負荷、ライン、プロセス、および温度の変動に対してワーストケースでも3%の精度を達成します。

TPS7A80ファミリは、TJ=-40℃~+125℃の温度範囲全体で仕様が規定されており、サーマル・パッドを備えた3mm×3mmのVSON-8パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV757P アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ 1-A single-channel fixed-output LDO regulator with lower Iq for cost-sensitive applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A80低ノイズ、広帯域幅、高PSRR、低ドロップアウト1Aリニア・レギュレータ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2018年 3月 14日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
ユーザー・ガイド TSW2200 Multi-Output Power Supply Board (Rev. A) 2012年 12月 13日
アプリケーション・ノート LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A80xxDRBEVM User's Guide 2010年 7月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK03318EVM — LMK03318EVM 1 個の PLL、8 組の差動出力、2 個の入力を採用した超低ジッタ・クロック・ジェネレータの評価基板

LMK03318EVM 評価基板は、1 個の PLL、8 個の出力、2 個の入力、および内蔵 EEPROM を採用した超低ジッタ・クロック・ジェネレータである TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMK03318 を搭載しており、100fs (フェムト秒) RMS のジッタ性能とピン構成モードおよびソフトウェア構成モードの評価に適した包括的なクロック供給プラットフォームを実現します。

LMK03318EVM は、準拠試験、性能評価、初期のシステム・プロトタイプ製作を行う際に、フレキシブルな複数出力のクロック供給源として使用できます。エッジ接続可能な複数の SMA (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMK03328EVM — LMK03328EVM 2 個の PLL、8 組の差動出力、2 個の入力を採用した超低ジッタ・クロック・ジェネレータの評価基板

LMK03328EVM 評価基板は、デュアル PLL、8 個の出力、2 個の入力、および内蔵 EEPROM を採用した超低ジッタ・クロック・ジェネレータである TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMK03328 を搭載しており、100fs (フェムト秒) RMS のジッタ性能とピン構成モードおよびソフトウェア構成モードの評価に適した包括的なクロック供給プラットフォームを実現します。

LMK03328EVM は、準拠試験、性能評価、初期のシステム・プロトタイプ製作を行う際に、フレキシブルな複数出力のクロック供給源として使用できます。エッジ接続可能な複数の SMA (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 低ノイズ、高帯域 PSRR、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

The TPS7A8001DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1A Linear Regulator in the DRB (3mm x 3mm SON-8) package.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A8001 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM298A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8001 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM880.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8012 PSpice Transient Model

SBVM884.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8012 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM888.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8018 PSpice Transient Model

SBVM890.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8018 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM886.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8033 PSpice Transient Model

SBVM883.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8033 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM887.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8050 PSpice Transient Model

SBVM889.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8050 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM885.ZIP (2 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00507 — 高電力密度、9~15V 入力、Intel Atom C2000 SoC VCCP & VNN レール、Microserver 用、リファレンス・デザイン

The TI TPS53625 VR12 reference design (TIDA-00507), supporting Intel® Atom™ C2000, uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple and high (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00094 — 4 チャネル 250 Msps デジタイザ、可変ゲイン・アンプ付き、リファレンス・デザイン

This reference design shows a quad channel, 14-bit, 250-Msps digitizer with wide input range using the LMH6881 programmable differential amplifier and ADS4449 quad-channel, 14-bit, 250-Msps ADC. This combination allows an input voltage range of approximately 1 Vpp to 100 uVpp (4 dBm to -75 dBm) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00093 — 高速 ADC 駆動用に最適化された THS4509、リファレンス・デザイン

This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, THS4509 to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00076 — 隣接チャネル電力比(ACPR)およびエラー・ベクトル振幅(%EVM)測定

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00092 — 高速 ADC 駆動用に最適化された LMH6554

This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, LMH6554, to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00074 — 高帯域、RF-ディジタル・コンプレックス・レシーバ・フィードバック信号チェーン

This is a wideband complex-receiver reference design and evaluation platform that is ideally suited for use as a feedback receiver for transmitter digital predistortion. The EVM signal chain is ideal for high intermediate-frequency (IF) complex-feedback applications and contains a complex (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00068 — ベースステーション・トランシーバ、DPD フィードバック・パス付き

この設計は、スモール・セル基地局開発プラットフォーム用です。2 個のリアル受信パス、2 個の複合送信パス、および共有リアル・フィードバック・パスを提供します。この設計はマクロ基地局の性能を発揮しますが、スモール・セル基地局のフットプリントで済みます。この電流設計では最大 20MHz の帯域幅を処理できます。
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ