TIDA-00074
高帯域、RF-ディジタル・コンプレックス・レシーバ・フィードバック信号チェーン
TIDA-00074
概要
This is a wideband complex-receiver reference design and evaluation platform that is ideally suited for use as a feedback receiver for transmitter digital predistortion. The EVM signal chain is ideal for high intermediate-frequency (IF) complex-feedback applications and contains a complex demodulator, TI’s LMH6521 dual-channel DVGA and ADS5402 12-bit 800-MSPS dual-channel ADC. By modifying the onboard filter components, the signal chain is configurable for a variety of frequency plans. The EVM also includes TI’s LMK04808 dual-PLL clock jitter cleaner and generator to provide an onboard low-noise clocking solution. The LMH6521 DVGA gain is controlled through the GUI or alternatively through the high speed connector with an FPGA.
特長
- Complete RF to digital complex wideband receiver solution
- Up to 800MHz of contiguous spectrum can be sampled
- Default configuration of RF input from 1800M to 2400M, options for 700M to 3GHz
- Onboard DVGA for gain control
- Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro analysis software
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
SN65LVDS100 — 2-Gbps、LVDS と LVPECL と CML から LVDS への変換バッファ / リピータ / レベル・シフタ
データシート: PDF | HTML技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | TSW1266 Wideband RF-to-Digital Complex Receiver-Feedback Signal Chain | 2013年 9月 3日 |