TPS767
- 1 A Low-Dropout Voltage Regulator
- Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, 5.0-V Fixed Output and Adjustable Versions
- Dropout Voltage Down to 230 mV at 1 A (TPS76750)
- Ultralow 85 µA Typical Quiescent Current
- Fast Transient Response
- 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
- Open Drain Power-On Reset With 200-ms Delay (See TPS768xx for PG Option)
- 8-Pin SOIC and 20-Pin TSSOP PowerPAD™ (PWP) Package
- Thermal Shutdown Protection
All trademarks are the property of their respective owners.
This device is designed to have a fast transient response and be stable with 10 µF low ESR capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.
Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically
230 mV at an output current of 1 A for the TPS76750) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically
85 µA over the full range of output current, 0 mA to
1 A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 1 µA at TJ = 25°C.
The RESET output of the TPS767xx initiates a reset in microcomputer and microprocessor systems in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS767xx monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage.
The TPS767xx is offered in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, and 5.0-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.5 V to 5.5 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS767xx family is available in 8-pin SOIC and 20-pin PWP packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS767xxQ Fast-Transient-Response 1-A Low-Dropout Linear Regulators データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2015年 8月 6日 | ||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | 熱特性強化型パッケージPowerPAD™ (Rev. G 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | 2013年 10月 18日 | |||
ユーザー・ガイド | Voltage-Controlled Amplifier Evaluation Kit | 2008年 8月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Supply Sequencing Solutions for Dual Supply Voltage DSPs (Rev. A) | 2000年 7月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PMP9357 — Altera® Arria V FPGA 電源
TIDA-00078 — ダイレクト・ダウン・コンバージョン・システム、I/Q 接続付き
TIDA-00075 — 広帯域幅で高電圧の各種波形ジェネレータ向けフロント エンド
TIDA-00074 — 高帯域、RF-ディジタル・コンプレックス・レシーバ・フィードバック信号チェーン
TIDA-00073 — デュアル高帯域 RF-ディジタル レシーバ・デザイン
TIDA-00068 — ベースステーション・トランシーバ、DPD フィードバック・パス付き
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。