TIDA-00078
ダイレクト・ダウン・コンバージョン・システム、I/Q 接続付き
TIDA-00078
概要
The I/Q Correction block implemented in the Field Programmable Gate Array (FPGA) of the TSW6011EVM helps users to adopt a direct down conversion receiver architecture in a wireless system. The I/Q correction block consists of a single-tap blind algorithm, which corrects the frequency-independent I/Q imbalance in a complex zero-IF receiver system. Along with the I/Q correction block, the FPGA includes a digital gain block, a digital power-measurement block, x2 of interpolation block, an I/Q offset correction block, and a quadrature mixing block.
特長
- Direct Down conversion receiver signal chain with automatic IQ correction
- Includes TRF371125 IQ demod for direct conversion to baseband
- ADS5282 to capture the IQ receive signal for IQ processing
- Automatic blind IQ correction IP example provided on Altera Cyclone III FPGA
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR727.PDF (68 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1