データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
TPS54610
- 30mΩ、12A (ピーク) の MOSFET スイッチにより、6A のソースまたはシンク電流を高効率で連続出力
- 出力電圧は最低 0.9V まで 1.0% 精度で可変
- 広い PWM 周波数:固定 350kHz、550kHz、または 280kHz~700kHz の範囲で可変
- 700kHz に同期可能
- ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンにより負荷を保護
- 統合されたソリューションで基板面積と部品数を削減
- SWIFT のドキュメント、アプリケーション・ノート、デザイン・ソフトウェア: www.ti.com/swift
TPS54610 低入力電圧、大出力電流同期整流降圧型 PWM コンバータは、必要なアクティブ部品をすべて統合しています。一覧の特長とともに、最高の性能が得られ出力フィルタの LC 部品を柔軟に選択できる真の高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 3V に達するまでスタートアップを阻止する低電圧誤動作防止回路、内部的または外部的に設定される突入電流制限用スロースタート回路、およびプロセッサ/ロジックのリセット、フォルト通知、電源シーケンシングに便利なパワー・グッド出力を 1 チップに内蔵しています。
TPS54610 は、熱的に強化された 28 ピン HTSSOP (PWP) PowerPAD™パッケージで供給され、かさばるヒートシンクが不要です。TI は評価モジュールを提供し、短い機器開発サイクルに対応して高性能電源を素早く設計できるように支援しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54610EVM-192 — 6 A、3~6 Vin DC/DC コンバータ、出力調整可、最小出力 0.9 V
The TPS54610EVM-192 kit allows the designer to easily evaluate the TPS54610 synchronous buck DC/DC converter with integrated 6 A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6 V and the output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 3.3 V). Other voltages are possible by changing a (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS54610 TINA-TI Average Reference Design
SLVMC75.TSC (1203 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54610 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLVM117A.TSC (664 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54610 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
SLVM116A.ZIP (36 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
TPS54610 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLVM884A.ZIP (371 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS54610 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM149A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-00078 — ダイレクト・ダウン・コンバージョン・システム、I/Q 接続付き
The I/Q Correction block implemented in the Field Programmable Gate Array (FPGA) of the TSW6011EVM helps users to adopt a direct down conversion receiver architecture in a wireless system. The I/Q correction block consists of a single-tap blind algorithm, which corrects the frequency-independent (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点